Publique sus productos
RainDrain Rock Finish set shower drain 700 cuttable and tileable
RainDrain Rock Finish set shower drain 700 cuttable and tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Finish set shower drain 700 cuttable and tileable

    Traducido por Google,
    RainDrain Rock Finish set desagüe ducha 700 cortable y alicatable
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56030001 null Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool • mounting type: free in the floor, two-sided • can be shortened on site • frameless design • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 700 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56030USA
    • Familia de productoFinish sets shower drains
    • Grupo de productosRainDrain Rock
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.35
    • Ancho (pulgadas)58
    • Profundidad (pulgadas)800
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos