Publique sus productos
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Traducido por Google,
    Exafill S Conjunto básico de llenado, desagüe y rebosadero para bañeras estándar
    Especificaciones
    • Surfaces: - 58115180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Especificaciones técnicas
    • Referencia58115180
    • Familia de productoBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Grupo de productosExafill S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)578
    • Ancho (mm)575
    • Profundidad (mm)103
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Descripción Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
    • Número OmniClass23-21 23 27
    • Título OmniClass Residential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures