Publique sus productos
Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Traducido por Google,
    Exafill Juego completo de llenado, desagüe y rebosadero para bañeras estándar
    Especificaciones
    • Surfaces: - 58123000 Chrome - 58123020 Polished Chrome - 58123130 Polished Bronze - 58123140 Brushed Bronze - 58123250 Brushed Gold Optic - 58123260 Brushed Chrome - 58123300 Polished Red Gold - 58123310 Brushed Red Gold - 58123330 Polished Black Chrome - 58123340 Brushed Black Chrome - 58123800 Stainless Steel Optic - 58123820 Brushed Nickel - 58123830 Polished Nickel - 58123930 Polished Brass - 58123950 Brushed Brass - 58123990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath tub trap, basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left and right DN20
    Especificaciones técnicas
    • Referencia58123000
    • Familia de productoBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Grupo de productosExafill
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)604
    • Ancho (mm)594
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Descripción Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
    • Número OmniClass23-21 23 27
    • Título OmniClass Residential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures