Publique sus productos
60110XXX Tank with bottom water supply
60110XXX Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60110XXX Tank with bottom water supply

    Traducido por Google,
    hansgrohe Depósito con suministro de agua inferior
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60110450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy

    Especificaciones técnicas
    • Referencia60110XXX
    • Familia de productoTop mounted cisterns
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)385
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010864
    • Nombre ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks