Publique sus productos
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
    hansgrohe

    60111XXX GladeLake S WC seat and cover

    Traducido por Google,

    Asiento y tapa de inodoro GladeLake S

    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60111450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover, cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Especificaciones técnicas
    • Referencia60111XXX
    • Familia de productoToilet seats
    • Grupo de productosGladeLake S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)435
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats