Publique sus productos
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease

    Traducido por Google,
    Asiento y tapa de inodoro EluPura Original Q con SoftClose y QuickRelease
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60150450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • SoftClose: gently closing seat and cover
      • QuickRelease: quickly removable toilet seat
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Especificaciones técnicas
    • Referencia60150XXX
    • Familia de productoToilet seats
    • Grupo de productosEluPura Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats