Publique sus productos
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow
    hansgrohe

    OpenTide U Wash bowl 550/400 without overflow

    Traducido por Google,
    Lavabo OpenTide U 550/400 sin rebosadero
    Especificaciones
    • Surfaces: - 60166450 White Specification:
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60166XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosXuniva U
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures