Publique sus productos
OpenTide Q Wash bowl 300/300 without overflow
hansgrohe

OpenTide Q Wash bowl 300/300 without overflow

Traducido por Google,
Lavabo OpenTide Q 300/300 sin rebosadero
Especificaciones
  • Surfaces: - 60167450 White Specification:
Especificaciones técnicas
  • Referencia60167XXX
  • Familia de productoWashbasins
  • Grupo de productosXuniva Q
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)95
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures