Publique sus productos
OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow

    Traducido por Google,
    Lavabo OpenTide D 600/450 con orificio para grifo y rebosadero
    Especificaciones
    • Surfaces: - 60170450 White Specification:
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60170XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosXuniva D
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures