Publique sus productos
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    Traducido por Google,
    Pedestal completo CapeTide Q para lavabo
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Especificaciones técnicas
    • Referencia60176XXX
    • Familia de productoFull pedestals
    • Grupo de productosCapeTide Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)720
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC003401
    • Nombre ETIMWash basin wrench
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía