Publique sus productos
EluPura S WC seat and cover with top fix
EluPura S WC seat and cover with top fix
    hansgrohe

    EluPura S WC seat and cover with top fix

    Traducido por Google,
    Asiento y tapa de inodoro EluPura S con fijación superior
    Especificaciones
    • Surfaces: - 60196450 White Specification: • consists of: WC seat, cover • material: Urea • degree of gloss: glossy • for mounting from the top
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60196XXX
    • Familia de productoToilet seats
    • Grupo de productosEluPura S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)366
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets