Publique sus productos
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
    hansgrohe

    60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    Traducido por Google,

    Conjunto de inodoro suspendido GladeLake S AquaChannel Flush con asiento y tapa.

    Especificaciones
    • Surfaces: - 60201450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • degree of gloss ceramic: glossy • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • CE conformed
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60201XXX
    • Familia de productoGladeLake S
    • Grupo de productostoilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)28.73
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011318
    • Nombre ETIMToilet combination
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets