Publique sus productos
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
    hansgrohe

    60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow

    Traducido por Google,
    Lavabo Xanuia Q 650/480 sin orificio para grifería con rebosadero
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 60245450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 650x390x105 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 120 mm
      • degree of gloss: glossy
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • with overflow
      • CE conformed
      • without waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL25

    Especificaciones técnicas
    • Referencia60245XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosXanuia Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)19.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures