Publique sus productos
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    Traducido por Google,
    Tanque GladeLake S con suministro de agua en el fondo WRAS
    Especificaciones
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60310XXX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)385
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)13.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures