Publique sus productos
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
    hansgrohe

    60311XXX GladeLake S Tank with side inlet

    Traducido por Google,
    Tanque GladeLake S con entrada lateral
    Especificaciones
    • Surfaces: - 60311450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • operation via push button • water connection: right • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Especificaciones técnicas
    • Referencia60311XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosGladeLake S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)385
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)13.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010864
    • Nombre ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks