Publique sus productos
Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Traducido por Google,
    Lavabo Xelu Q 1000/480 sin orificio para grifería y rebosadero, SmartClean
    Especificaciones
    • Surfaces: - 61038450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent coating • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • with waste set • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet • consists of: washbasin, waste set
    Especificaciones técnicas
    • Referencia61038XXX
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosXelu Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures