Publique sus productos
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
    hansgrohe

    62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect

    Traducido por Google,
    Inodoro suspendido EluPura Original Q 540 sin reborde, descarga AquaChannel, HygieneEffect
    Especificaciones
    • Surfaces: - 62018450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • flushing water quantity: 6 l • EcoSmart: water-saving toilet (suitable flushing tank required) • flushing type: wash-down • rimless • visible fixation • horizontal outlet • installation type: wall-mounted • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
    Especificaciones técnicas
    • Referencia62018XXX
    • Familia de productoEluPura Original Q
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)25.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures