Publique sus productos
EluPura Original S Floorstanding WC close coupled  640 with douche and horizontal o
EluPura Original S Floorstanding WC close coupled  640 with douche and horizontal o
    hansgrohe

    EluPura Original S Floorstanding WC close coupled 640 with douche and horizontal o

    Traducido por Google,
    Inodoro de pie EluPura Original S 640 con ducha y salida horizontal, descarga AquaChannel, HygieneEffect (sin embalaje)
    Especificaciones
    • Surfaces: - 62039452 White Specification: • material: ceramic • with douche • degree of gloss ceramic: glossy • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushing type: wash-down • rimless • concealed fixation • horizontal outlet • installation type: floor standing • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08)) • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH) • CE conformed
    Especificaciones técnicas
    • Referencia62039SVP
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosEluPura Original
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)31.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures