Publique sus productos
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    Traducido por Google,
    Placa de descarga iFrame Original Q para doble descarga
    Especificaciones
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Especificaciones técnicas
    • Referencia66001XXX
    • Familia de productoFlush plate
    • Grupo de productosiFrame Original Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)9
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010145
    • Nombre ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets