Publique sus productos
Logis Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart with pop-up waste set
hansgrohe
Archivados

Logis Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart with pop-up waste set

Logis Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart with pop-up waste set
Especificaciones
  • Surfaces: - 71254000 Chrome - 71254670 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 121 mm • spout height: 110 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
Especificaciones técnicas
  • Referencia71254000
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de productosLogis
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Número de edición1
  • Altura (mm)177
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)146
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures