Publique sus productos
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    hansgrohe

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario

    Traducido por Google,
    Mezclador Logis de 2 orificios para borde de bañera con válvula desviadora y teleducha Vernis Blend Vario
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71438000 Chrome - 71438670 Matt Black Specification: • consists of: 2-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • centre distance: 180 mm • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71438XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de productosLogis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures