Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/31da756e-5f39-4117-bfa4-747db56d66d2
Inicio
Categorías
Sanitarios
Instalaciones para baños
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
No disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Traducido por Google,
Ver original
hansgrohe Conjunto básico para mezclador monomando de bañera para instalación empotrada
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
71465187
Familia de producto
Concealed Basic set
Grupo de productos
hansgrohe
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-02
Número de edición
1
Altura (mm)
128
Ancho (mm)
70
Profundidad (mm)
132
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--71465187
Certificación de producto
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--7146518771465187
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
1
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Instalaciones para baños
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Plumbing fixtures
Código UNSPSC
3018
Número OmniClass
23-27 31 29 11
Título OmniClass
Manual Mixing Valves
Disponibilidad en regiones
Asia
China
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descargar