Publique sus productos
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    Traducido por Google,
    hansgrohe Conjunto básico para mezclador monomando de bañera para instalación empotrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71465CHN
    • Familia de productoConcealed Basic set
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)128
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)132
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClass Manual Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia