Publique sus productos
Vernis Blend Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment mains connection 230 V
Vernis Blend Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment mains connection 230 V
    hansgrohe

    Vernis Blend Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment mains connection 230 V

    Traducido por Google,
    Vernis Blend Mezclador electrónico de lavabo con preajuste de temperatura conexión a la red 230 V
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71501000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection 112 mm • spray type: normal spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature pre-adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • non-return valve • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • 230 V / 50 Hz mains connection • running time adjustable • running time: 10 s, 20 s, 30 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h, 48 h, 72 h • flushing time hygiene rinse: 10 s, 20 s, 30 s • permanent rinse activatable (single water flow for 200 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • dirt filters in the connection hoses • frequency of hygiene rinse and flushing time hygiene rinse are dependent on each other (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71501XXX
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de productosVernis Blend
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)122
    • Ancho (mm)57
    • Profundidad (mm)158
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía