Publique sus productos
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    Traducido por Google,
    hansgrohe Conjunto básico para mezclador monomando de lavabo para instalación empotrada de pared
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71577187 n.a. Specification: • positioning of the mixer system only possible on the right, spout left • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71577CHN
    • Familia de productoConcealed Basic set
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)156
    • Profundidad (mm)114
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClass Manual Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia