Publique sus productos
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    Traducido por Google,
    hansgrohe Conjunto básico para mezclador monomando de ducha para instalación empotrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia71651187
    • Familia de productoConcealed Basic set
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)127
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClass Manual Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia