Publique sus productos
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation

Traducido por Google,
Rebris S Mezclador monomando de bañera para instalación empotrada
Especificaciones
  • Surfaces: - 72466007 Chrome - 72466677 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Especificaciones técnicas
  • Referencia72466CHN
  • Familia de productoBath mixers
  • Grupo de productosRebris S
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)187
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)446
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nombre ETIMBath mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia
China