Publique sus productos
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set
hansgrohe

Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set

Traducido por Google,
Rebris E Mezclador monomando de lavabo 240 para lavabos con vaciador push-open
Especificaciones
  • Surfaces: - 72563007 Chrome - 72563677 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 240 • projection: 169 mm • spout height: 242 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Especificaciones técnicas
  • Referencia72563CHN
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de productosRebris E
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)303
  • Ancho (mm)52
  • Profundidad (mm)195
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia
China