Publique sus productos
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spray, 2jet, sBox

    Traducido por Google,
    Talis M54 Mezclador monomando de cocina 210, ducha extraíble, 2jet, sBox
    Especificaciones
    • Surfaces: - 72801340 Brushed Black Chrome - 72801000 Chrome - 72801670 Matt Black - 72801800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    Especificaciones técnicas
    • Referencia72801XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosTalis M54
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)435
    • Ancho (mm)85
    • Profundidad (mm)263
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures