Publique sus productos
Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 80 CoolStart with pop-up waste set

    Traducido por Google,
    Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart con vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 73302000 Chrome - 73302670 Matt Black - 73302700 Matt White - 73302140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Especificaciones técnicas
    • Referencia73302XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosTecturis S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures