Publique sus productos
Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set

    Traducido por Google,
    Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 110 CoolStart sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 73317000 Chrome - 73317670 Matt Black - 73317700 Matt White - 73317140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 110 • projection: 116 mm • spout height: 105 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Especificaciones técnicas
    • Referencia73317XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosTecturis S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)183
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)142
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)884.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures