Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

M712-H260 Single lever kitchen mixer 73811000

Número de Artículo: 73811000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: M71
Grupo del producto: Kitchen mixers
Anchura (mm): 122
Altura (mm): 304
Profundidad (mm): 273
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
M712-H260 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 260
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· laminar spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· significantly reduced splashing by soft start of the water flow
· tap hole with Ø 35 mm required


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 2.38

Categoría BIMobject: Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descripción: Sink taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets