Publique sus productos
Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 220, EcoSmart, pull-out spray, 2jet, sBox

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de cocina Metris M71 220, EcoSmart, ducha extraíble, 2jet, sBox
    Especificaciones
    • Surfaces: - 73823000 Chrome Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Especificaciones técnicas
    • Referencia73823XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosM71
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)332
    • Ancho (mm)118
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures