Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

M511-H220 Single lever kitchen mixer 73857000

Número de Artículo: 73857000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: M51
Grupo del producto: Kitchen mixers
Anchura (mm): 118
Altura (mm): 335
Profundidad (mm): 213
Fecha de publicación: 2019-03-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
M511-H220 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 220
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 10 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 1.82

Categoría BIMobject: Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descripción: Sink taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets