Publique sus productos
Metropol Single lever basin mixer 100 with loop handle and push-open waste set
Metropol Single lever basin mixer 100 with loop handle and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 100 with loop handle and push-open waste set

    Traducido por Google,
    Metropol Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla circular y vaciador Push-Open
    Especificaciones
    • Surfaces: - 74502000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 100 • projection: 157 mm • spout height: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia74502000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosMetropol
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)156
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)197
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures