Publique sus productos
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet

    Traducido por Google,
    Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 150, ducha extraíble de metal, 2jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 74820000 Chrome - 74820670 Matt Black - 74820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • projection: 140 mm • spout height: 146 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • metal pull-out spray
    Especificaciones técnicas
    • Referencia74820XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosZesis M33
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)214
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)261
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets