Publique sus productos
Model 8164, Ceiling-Mounted Drench Shower and AXION® MSR Showerhead

Model 8164, Ceiling-Mounted Drench Shower and AXION® MSR Showerhead

Traducido por Google,

Modelo 8164, ducha empapada montada al ras del techo con válvula de bola con palanca desplegable montada en un gabinete empotrado de acero inoxidable y cabezal de ducha de acero inoxidable pulido AXION ® MSR.

El modelo 8164, ducha empapada montada al ras del techo presenta el diseño de ducha hidrodinámica AXION MSR que minimiza la fuerte presión física que impulsa el agua hacia el borde exterior de los cabezales de ducha normales, haciendo que la distribución sea igual en toda la huella del flujo. Un mejor uso del agua que fluye a través de la ducha la hace más efectiva y al mismo tiempo proporciona un ambiente más cómodo al dividir los chorros de agua en gotas individuales más pequeñas. Equipada con características de seguridad como un chorro de ducha autorregulable y una señal de emergencia universal, esta ducha empapada está diseñada para brindar seguridad.

  • Las tuberías ocultas y el cabezal de ducha muy pulido proporcionan un equipo estéticamente agradable
  • El diseño versátil permite que el cabezal de ducha se monte al ras del techo o cuelgue del techo.
  • Una gran adición a múltiples entornos potencialmente inseguros donde el cuerpo puede estar expuesto a materiales corrosivos.
  • Requiere un mantenimiento mínimo y está equipado con una tarjeta de prueba para registrar las pruebas semanales
  • Tiempo de instalación reducido con un conjunto de válvula prefabricado
  • Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.

Información sobre la Ley Compre América

La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.

Especificaciones
  • Model 8164 flush ceiling mounted drench shower shall include the AXION® MSR hydrodynamic design polished stainless steel showerhead with 20 gpm flow control mounted in or hanging down from the ceiling, brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, recessed stainless steel wall cabinet with pull down lever, universal sign, and 1" NPT supply.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-8164
  • Familia de productoEmergency Showers
  • Grupo de productosEmergency Equipment - Showers & Eyewashes - Barrier Free Emergency Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Showers
  • Número OmniClass23-29 37 15
  • Título OmniClass Emergency Showers