Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Estabilización de suelos con HRB - STABILE

Número de Artículo: Gama_STABILE
Fabricante: HeidelbergCement Hispania
Familia del producto: Infrastructures
Grupo del producto: HRB
Fecha de publicación: 2018-02-05
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (10)
HRBs Conglomerantes Hidráulicos para el óptimo aprovechamiento de los materiales de la traza en capas base, subbases y coronación de explanadas para carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, plataformas logísticas e infraestructuras en general.

Los conglomerantes hidráulicos para la estabilización de suelos de la gama STABILE son mezclas homogéneas, producidas en fábrica, totalmente preparadas para su empleo, con propiedades específicas para la mejora y estabilización de cada suelo, certificadas según la UNE-EN 13282 “Conglomerantes Hidráulicos para Carreteras”.

Ni prestamos ni vertederos:
Optimizando el aprovechamiento de los materiales de la traza se consigue un menor consumo de recursos materiales y una menor necesidad de transporte, logrando una mayor sostenibilidad en la construcción de infraestructuras.

Explanadas de mayor calidad (tipo SEST-3, PG-3):
Conseguir explanadas estabilizadas de máxima calidad representa una reducción del impacto medioambiental y un incremento de la durabilidad ya que, cuanto mayor es la calidad de la explanada conseguida con los materiales de la traza, menor es la necesidad de asfalto y menores los costes de mantenimiento de la carretera.

La Gama STABILE permite:
- Reducciones de hasta un 28% del espesor del paquete asfáltico.
- Máxima utilización de los materiales de la traza. Entre otros 100% de los suelos yesíferos.
- Reducir el riesgo de fisuración. Proporcionan un plazo de trabajabilidad adecuado por sus fraguados y endurecimientos moderados.

Los estabilizadores de la gama STABILE están compuestos por distintos productos en función del suelo disponible.

La gama i.tech STABILE, fabricada con conglomerantes (cemento, cal hidráulica natural, ...) diseñados para los suelos no admitidos por el PG3, los estabiliza en una sola pasada y permite ahorros relacionados con una mayor capacidad soporte (consigue alcanzar explanadas de mayor calidad con dichos suelos una vez estabilizados). Se diseñan en función del suelo a estabilizar y son HRBs de clases resistentes E 4, E 3 ó E 2.

La gama i.pro STABILE, compuesta por cementos resistentes a los sulfatos (sulforesistentes), garantiza la durabilidad y resistencia al ataque químico requerida en los suelos yesíferos, permitiendo su empleo y evitando su envío al vertedero. Son HRBs de clases resistentes E 4 y E 3.

La gama i.work STABILE para estabilizaciones con cementos no resistentes a los sulfatos y suelos de mayor calidad, proporciona un fraguado moderado y un plazo de trabajabilidad adecuado. Son HRBs de clase resistente E 4.


Material principal: Cement
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Ingeniería e Infraestructura - Carreteras
Clasificación IFC: Material
nombre UNSPSC: Cement and lime
código UNSPSC: 301116
Uniclass 1.4 Código: JD11
Uniclass 1.4 Descripción: Soil stabilisation
Uniclass 2015 Código: Pr_45_31_89_82
Uniclass 2015 Descripción: Soil amelioration minerals
NBS Reference Código: 55-89-82
NBS Reference Descripción: Soil Amelioration Minerals
CSI MasterFormat 2014 Code: 31 32 13.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Cement Soil Stabilization
Número OmniClass: 23-11 13 11
Título OmniClass: Soil Stabilization Products
CSI UniFormat II Code: F1030
CSI UniFormat II Title: Special Construction Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Road

Nombre Valor
Application Hydraulic Road Binder (HRB) for soil stabilization in infrastructures
Colour Gray
Cover Material Infrastructure firm layer (typically asphalt or concrete)
Foundation Material According to PG-3
Height 250 mm — 500 mm
Material Cement ; Natural hydraulic lime

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Gray
Material Cement ; Natural hydraulic lime

BIMobject®