Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Mortero descontaminante - i.active COAT WP-S 100

Número de Artículo: i-active_COAT_WP-S100
Fabricante: HeidelbergCement Hispania
Familia del producto: Coating mortars
Grupo del producto: Active coating mortars
Fecha de publicación: 2018-02-05
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (9)
Mortero fotocatalítico proyectado de elevada impermeabilidad.

i.active COAT WP-S 100 es un mortero de revestimiento CR-CSIV-W2, fabricado con cemento que incorpora la tecnología de fotocatálisis TX Active®, patentada por Italcementi-HeidelbergCement Group, que le confiere propiedades autolimpiantes y descontaminantes cuando se expone a la luz solar o bajo la luz artificial adecuada.

i.active COAT WP-S 100 incorpora además sustancias poliméricas de última generación que favorecen la actividad fotocatalítica en ambientes marinos, húmedos o lluviosos.

i.active COAT WP-S 100 es un mortero de revoco, con altas cualidades estéticas, sobre enfoscados con mortero de cemento u hormigón, cuya resistencia de unión al soporte ha sido mejorada. i.active COAT WP-S 100 está especialmente recomendado en aquellas situaciones en las que sus propiedades anti contaminación, combinadas con la autolimpieza, entendida como el mantenimiento de superficies más limpias a lo largo del tiempo, sean requeridas para la envolvente.

i.active COAT WP-S 100 se aplica en paramentos verticales, como capa de acabado en muros de mampostería, paredes, techos, túneles, viales, aparcamientos públicos, fachadas de edificios industriales o comerciales y sobre estructuras de hormigón.

Tamaño del árido: ≤ 1,0 mm
Densidad aparente mortero fresco: 2,2 ±0,2 kg/m3
Grosor de capa: 10 mm
Rendimiento (capa de 10 mm): 19 kg/m2
Resistencia a compresión a 28 días (EN 1015-11): > 6 N/mm2
Resistencia a la adhesión (EN 1015-12): > 0,3 N/mm2
Absorción de agua por capilaridad (EN 1015-18): ≤ 0,2 Kg/m2·min0.5
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua (EN 1015-19): μ < 15

Color blanco. Para un acabado con otro color, el producto puede ser pigmentado por el aplicador añadiendo óxidos inorgánicos, verificando que no afecta a la capacidad de descontaminación.
En relación a los resultados indicados consultar las condiciones de ensayo en la ficha técnica del producto.


Material principal: Mortar
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Muros - Acabado de muros
Clasificación IFC: Material
nombre UNSPSC: Mortars
código UNSPSC: 30111504
Uniclass 1.4 Código: L5171
Uniclass 1.4 Descripción: Renders
Uniclass 2.0 Código: PR-33-52
Uniclass 2.0 Descripción: Mortars And Grouts
Uniclass 2015 Código: Pr_35_31_64_12
Uniclass 2015 Descripción: Cementitious renders
NBS Reference Código: 33-52
NBS Reference Descripción: Mortars And Grouts
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 96 00
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Performance Coatings
Número OmniClass: 23-15 15 25
Título OmniClass: Wall Finish Coatings
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Este producto es apto en :
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Walls - Finishes

Nombre Valor
Adhesion > 0,3 N/mm2
Colour White
Material Cement mortar
Number Of Base Coats 1
Special Coating Property Photocatalityc activity ; waterproof
Specific Gravity 2,2 gr/dm3
Standards EN 998-1
Substrate Material concrete ; mortar
Thickness 10 mm
Type CR-CSIV-W2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour White
Material Cement mortar

BIMobject®