Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Pavimentos de hormigón drenante - i.idro DRAIN

Número de Artículo: i-idro_DRAIN
Fabricante: HeidelbergCement Hispania
Familia del producto: Pavements
Grupo del producto: Pervious concrete
Fecha de publicación: 2018-02-05
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (9)
Pavimento de hormigón drenante.

i.idro DRAIN es un hormigón premezclado con el que se consigue un volumen poroso por el que circula libremente el agua. La capacidad drenante está garantizada gracias a la correcta selección de los áridos que componen el producto y a la acción conglomerante del cemento utilizado en i.idro DRAIN.

La elevada permeabilidad de i.idro DRAIN permite una infiltración del agua inmediata, lo que mejora la adherencia de vehículos y comodidad de circulación.

Al existir una menor absorción de la luz que en el asfalto, i.idro DRAIN produce una mayor visibilidad.

- i.idro DRAIN absorbe parte del ruido emitido por el paso de los vehículos.
- i.idro DRAIN tiene un menor coste de mantenimiento que las soluciones más convencionales (asfalto).
- i.idro DRAIN permite la adición de fibras, lo que reduce o minimiza los riesgos de fisuras.

El hormigón i.idro DRAIN está especialmente recomendado para aplicaciones en pavimentación, obteniendo pavimentos con superficies cómodas, porosas y resistentes para:
- soleras de carácter ornamental
- pistas deportivas
- áreas de recreo
- invernaderos, jardines y parques
- aceras
- pasarelas
- capa de rodadura ligera en caminos, carriles y carreteras.
- áreas de aparcamientos
- calles residenciales
- senderos de golf
- capa base con capacidad de almacenamiento de agua
- alcorques
- playas de piscinas

Granulometría (mm): < 3
Densidad:1.900 a 2.100 kg/m3
% Huecos: 15-25%
Rendimiento del producto: 19 a 21 Kg /m2 por cm de espesor
Capacidad de drenaje: ≥ 200 mm/min
Color: gris, blanco, rojo, verde, crema, arena, albero y gamuza
Resistencia a compresión: ≥10 MPa

En relación a los resultados indicados consultar las condiciones de ensayo en la ficha técnica del producto.


Material principal: Concrete
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Building Materials - Concrete
Clasificación IFC: Material
nombre UNSPSC: Concrete and mortars
código UNSPSC: 301115
Uniclass 1.4 Código: JR1
Uniclass 1.4 Descripción: Drainage
Uniclass 2.0 Código: SS-20-14-15-17
Uniclass 2.0 Descripción: Concrete Porous Paving Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_14_15_17
Uniclass 2015 Descripción: Concrete porous paving systems
NBS Reference Código: 20-14-15-17
NBS Reference Descripción: Concrete Porous Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
Número OmniClass: 23-11 21 11
Título OmniClass: Porous Paving
CSI UniFormat II Code: F1030
CSI UniFormat II Title: Special Construction Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Concrete

Nombre Valor
Application Ornamental pavements ; sidewalks ; alleys ; walways ; wate storage capacity ; corks ; recreation and sports areas
Color Gray ; white ; red ; green ; cream ; sand ; yellowish and chamois
Compressive Strength 10 MPa
Footing Material Compacted gravel ; concrete
Intended Function Drain capacity > 200 mm/min
Material Pervious concrete
Sulfate Resistance No
Thickness 50 mm — 350 mm

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.