Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Prefabricado de hormigón transparente - i.light

Número de Artículo: i-light_SHANGHAI
Fabricante: HeidelbergCement Hispania
Familia del producto: Concrete panels
Grupo del producto: i.light panels
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 500
Profundidad (mm): 50
Fecha de publicación: 2018-02-05
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (9)
Panel de hormigón prefabricado que combina la resistencia de los materiales cementosos y el efecto transparente típico de los materiales vítreos.

i.light es un panel de hormigón prefabricado que puede transmitir luz. Formado por la unión de resinas especiales en una innovadora matriz cementosa, i.light no sólo deja pasar la luz natural y artificial, sino que también permite al ojo humano reconstruir imágenes de objetos colocados detrás del panel, sin ningún cambio de color y creando un asombroso efecto de transparencia.

i.light es un material arquitectónico muy versátil que se puede diseñar con tamaños y colores personalizados según el conglomerante base de cemento y las inserciones transparentes seleccionadas. (1)

i.light se puede utilizar para elementos que no sean portantes, como envolvente, fachadas, cubiertas, muros, elementos decorativos, paredes y particiones, en balcones y terrazas, escaleras y elementos de diseño interior. Los paneles de i.light se instalan sustentados por estructuras diseñadas según la aplicación adecuada.

Claro y brillante:
- Mayor brillo debido a un cono de luz más amplio.
- Las resinas proporcionan una mayor transmisión de la luz que el vidrio.

Durable:
- i.light es tan duradero como un panel prefabricado tradicional.
- i.light es resistente al envejecimiento causado por la radiación UV.

Sostenible:
- El uso de i.light supone un ahorro energético cuyo rendimiento varía según las características de diseño.

(1) Las variaciones pueden requerir una evaluación técnica.

Panel transparente de i.light, tipo Shanghai, con acabado de cara vista a un lado.
Panel de hormigón visto prefabricado del tipo i.light. La superficie transparente máxima equivale al 20% y se obtiene mediante polímeros especiales con un valor de transmisión de la luz superior al 90%.

Las inserciones son de tipo ranura para proporcionarle al panel su efecto transparente. El lado del acabado a cara vista del panel está pulido; los bordes están biselados y el lado oculto está picado para permitir el paso de luz difusa (panel traslúcido). Si ambos lados están pulidos, el panel permite el paso claro de luz, formas y colores (la superficie ya no es traslúcida, es transparente). Tamaño del panel: 1000 x 500 x 50 mm.

En relación a los resultados indicados consultar las condiciones de ensayo en la ficha técnica del producto.


Material principal: Concrete
Material secundario: Plastic
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 50

Categoría BIMobject: Walls - External Walls
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Panels or paneling
código UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Código: JH42
Uniclass 1.4 Descripción: Precast concrete panel cladding/features
Uniclass 2.0 Código: PR-80-16-64
Uniclass 2.0 Descripción: Precast Concrete Arch Units
Uniclass 2015 Código: Ss_25_11_16_65
Uniclass 2015 Descripción: Precast concrete wall systems
NBS Reference Código: 80-16-64
NBS Reference Descripción: Precast Concrete Arch Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 45 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Precast Architectural Concrete
Número OmniClass: 23-15 15 15 13 11
Título OmniClass: Precast Concrete Wall Cladding Panels
CSI UniFormat II Code: F1030
CSI UniFormat II Title: Special Construction Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nombre Valor
Height 1000
Intended Function Transparent panel
Material Cement + vitreous material
Panel Thickness 50
Panel Width 500

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.