Publique sus productos
VMC doble flujo Flow1000
VMC doble flujo Flow1000
VMC doble flujo Flow1000
VMC doble flujo Flow1000
    Helty

    VMC doble flujo Flow1000

    Flow1000 ha sido desarrollada para satisfacer las necesidades de un recambio de aire óptimo en todos aquellos entornos de alta ocupación - como aulas escolares, guarderías, espacios recreativos, oficinas compartidas, coworking, comercios y comedores - donde resulta imprescindible garantizar una elevada calidad del aire interior sin renunciar al confort ni a la eficiencia energética. Gracias a caudales de aire variables de hasta 1000 m³/h, es ideal para integrar un sistema de VMC descentralizado en edificios existentes sin recurrir a obras complejas e invasivas, reduciendo al mínimo la instalación de conductos y los tiempos de montaje. Flow1000 está disponible tanto como unidad VMC independiente como en la versión Flow1000 Steel, con cubierta de acero pintada en blanco para instalación vista. Una eficiencia de recuperación de calor del 80%, las excelentes capacidades de depuración del aire garantizadas por los filtros Coarse 80% + ePM1 80%, y la facilidad de mantenimiento convierten a Flow1000 en la solución ideal para un retrofit de VMC sin compromisos. La instalación requiere dos perforaciones de 250 mm en pared perimetral para la gestión de los flujos de impulsión y extracción del aire; alternativamente, puede realizarse mediante cuatro conductos de 125 mm utilizando accesorios específicos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlow1000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor

    Disponibilidad en regiones

    Europa