Publique sus productos
VMC doble flujo Flow600
VMC doble flujo Flow600
VMC doble flujo Flow600
    Helty

    VMC doble flujo Flow600

    Ideal para instalaciones en estructuras hoteleras, oficinas, escuelas y guarderías, Flow600 Steel permite una modulación flexible del recambio de aire con caudales comprendidos entre 250 m³/h (velocidad mínima) y 600 m³/h (velocidad máxima en hiperventilación), con cuatro caudales intermedios que garantizan una elevada flexibilidad de diseño en aplicaciones que requieren altas tasas de renovación de aire en entornos de ocupación media-alta. La unidad está equipada con un intercambiador de calor entálpico de flujos cruzados, que garantiza una eficiencia de recuperación térmica de hasta el 82 % y no requiere desagüe de condensados. Un excelente nivel de filtración está asegurado por el conjunto de filtros Coarse 80 % + ePM1 80 %, suministrado de serie. Flow600 está integrada de forma nativa en una cubierta de acero pintada en blanco, completa con aberturas de impulsión y extracción de aire, lo que permite la instalación a la vista sin necesidad de un revestimiento estético adicional. Puede instalarse en el techo o también en configuración vertical en pared, mediante un carenado específico para conductos que permite gestionar las tomas de impulsión y extracción tanto en el lado derecho como en el izquierdo, adaptándose así a las necesidades del proyecto. Son suficientes dos perforaciones de 200 mm en pared perimetral o, alternativamente, cuatro orificios de 100 mm. Gracias a los sensores de CO₂ y VOC, Flow600 puede monitorizar parámetros esenciales para el bienestar de los ocupantes, como la humedad relativa, los niveles de dióxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles. Al detectar los valores en tiempo real, la VMC regula automáticamente el recambio de aire en función de las necesidades reales del ambiente ventilado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlow600
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor

    Disponibilidad en regiones

    Europa