Publique sus productos
VMC doble flujo Flow800
VMC doble flujo Flow800
VMC doble flujo Flow800
VMC doble flujo Flow800
    Helty

    VMC doble flujo Flow800

    De altas prestaciones y silenciosa, Flow800 está diseñada para satisfacer de la mejor manera las necesidades de proyectistas y promotores, garantizando elevadas prestaciones de filtración y de renovación de aire en grandes ambientes interiores confinados. Flow800 Steel incorpora una unidad VMC integrada de forma nativa en una cubierta de acero pintada en blanco, pensada para instalaciones vistas, tanto en techo como en pared. Una solución versátil y fácil de instalar, concebida para contextos de alta ocupación como oficinas, escuelas, entornos hoteleros y espacios colectivos, donde se requieren altas tasas de renovación de aire, confort acústico y facilidad de integración arquitectónica. El caudal de aire es modulable en 6 niveles, desde 300 m³/h (velocidad mínima en modo nocturno) hasta 800 m³/h (velocidad máxima en hiperventilación), mediante el panel con la interfaz de mando intuitiva utilizada en los sistemas Helty. También está disponible como accesorio un panel de control empotrable para cajas eléctricas 503. El recuperador de calor entálpico garantiza una eficiencia de intercambio térmico del 80%, mientras que el doble filtro Coarse 80% + ePM1 80% permite retener aproximadamente el 90% del PM10 y el 80% del PM2.5, introduciendo en el interior aire oxigenado y purificado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlow800
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor

    Disponibilidad en regiones

    Europa