Publique sus productos
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
    HENRY

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive

    Traducido por Google,

    El adhesivo para base cóncava HENRY® 440 es un adhesivo de fraguado en húmedo de alto rendimiento para instalar bases cóncavas de caucho y vinilo.

    Características clave

    • Agarre inicial agresivo
    • No se requiere tiempo abierto
    • Resistente a la migración de plastificantes
    • Fácil limpieza con agua.
    • Fácil de usar, fácil de allanar
    • cero COV
    Especificaciones
    • Cove Base Sawtooth D=1/8″, W=1/8″, A=1/8″ 2 1/2″ (63.5 mm) Cove Base 310 – 340 lin. ft. / gal.; 77 – 85 lin. ft. / qt.; 25.27 lin. m/L 4″ (10 cm) Cove Base 220 – 240 lin. ft. / gal.; 55 – 60 lin. ft. / qt.; 17.7-19.3 lin. m/L 6″ (15.24 cm) Cove Base 165 – 180 lin. ft. / gal.; 41 – 45 lin. ft. / qt.; 13.2 – 14.5 lin. m/L Tube Applications 50 lin. ft. (15.24 lin. m) per 30 oz. Cartridge (3) 1/8″ / 3.2 mm Beads (Standard for 4″ / 10 cm Cove Base) Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahenry-440
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de productosVinyl Adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descripción Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes