HENRY® 695 es un adhesivo premium de alta resistencia para la instalación permanente de pisos con respaldo de vinilo. HENRY 695 genera una fuerza de unión máxima y alta como adhesivo de fraguado en húmedo y sensible a la presión, además ofrece un agarre inicial excelente y una fuerza de unión temprana para instalaciones sensibles a la presión.
Características clave
Resistente a la humedad hasta 95% HR
Ideal para la instalación de pisos laminados con respaldo de vinilo, tablones y LVT
tiempo de trabajo de 4 horas
Úselo como adhesivo sensible a la presión o de fraguado en húmedo
Excelente resistencia a la migración de plastificantes
Sin disolventes, bajo olor y bajas emisiones.
Protección de productos antimicrobianos
Estándares
sistema uno
Línea verde
Los mejores 10 años de HENRY
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |