Publique sus productos
sGate Trackless Double leaf 3000-4500 mm
Heras

sGate Trackless Double leaf 3000-4500 mm

Traducido por Google,

La versión sin rieles de la puerta plegable es ideal para lugares donde se necesita una altura de paso ilimitada para los vehículos que pasan, pero donde no existe la posibilidad de un canal de guía integrado. Además, el sGate puede personalizarse sin rieles e integrarse a la perfección con una línea de cerca (existente).

Disponible en una amplia gama de anchos, en versión de hoja simple o doble, la puerta se puede construir a medida para adaptarse exactamente a su sitio. Esta puerta plegable ofrece una combinación ideal de control de acceso, seguridad, velocidad y confiabilidad operativa para ubicaciones con movimientos frecuentes de vehículos que requieren acceso controlado. sGate trackless es ideal para lugares donde:

  • La altura sin restricciones es importante
  • Una pista en el camino no es conveniente (por ejemplo, arena, piedras, suciedad que ensucia la pista)
  • La puerta debe integrarse con una línea de cerca existente
  • La velocidad de apertura y la seguridad óptima son esenciales
Especificaciones
  • • Overall Width: 3000 - 8000

    • Overall Height: 2000 - 3000

    • Gross Weight: 495 - 855

    • Voltage : 230

    • Supply Phase: 1

    • Frequency: 50/60

    • Category: Speedgates / bi-folding gates

    • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 25.000 cycli

    • Material: Steel

    • Name: sGate Trackless

    • Nominal Height: 2000 - 3000

    • Nominal Length: 3000 - 8000

    • Warranty Description: 1 year

    • Warranty Duration Labour: 1 year

    • Warranty Duration Parts: 1 year

    • Warranty Duration Unit: 1 year

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDouble-leaf-sGate-3000-4500
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de productosGates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)8000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)855
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_30
  • Descripción Uniclass 2015Folding gate systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 15 19
  • Título OmniClass Folding Gates

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Luxemburgo
Noruega
Países Bajos
Polonia
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Suecia
Suiza