El puesto de seguridad Pallas combina alta seguridad con una rápida instalación. Los paneles de la cerca se pueden colgar de un sujetador y asegurar más tarde cuando todos los paneles estén en su lugar. Cada poste de acero se compone de una placa de hierro fundido encajada en una carcasa ignífuga PA66+PA6, fijada con un perno de una vía o un perno de seguridad. El sistema de sujetadores está asegurado por una tuerca de remache de alto torque en el poste. Las conexiones han sido probadas para soportar 5 minutos de ataque con herramientas de Resistencia Clase 3 (RC3) por conexión. Los postes vienen en longitudes predefinidas para adaptarse mejor a la altura del panel de la cerca y los requisitos de instalación:
El puesto de seguridad se combina con el panel de valla de Pallas. Esto combina la transparencia y la versatilidad de las cercas de tela metálica con la fuerza y la apariencia de las cercas de barras. Los paneles de malla tienen alambres verticales de 6 mm de diámetro sostenidos entre dos alambres horizontales de 8 mm de diámetro (formato 8-6-8). Los cables verticales están espaciados a intervalos de 50 mm y los cables horizontales a intervalos de 200 mm. Las vallas más altas tienen una opción anti-escalada donde los cables verticales sobresalen 30 mm a través de los cables horizontales superiores.
Disponible en alturas de un solo panel de hasta 2430 mm, los sistemas de paneles verticales se pueden apilar para alcanzar alturas de hasta 6000 mm como estándar. Esta valla totalmente soldada está disponible galvanizada en caliente o pregalvanizada y con recubrimiento de polvo RAL. El panel de valla Pallas se combina con un poste de valla Heras de su elección (con o sin placa base) para crear una construcción modular optimizada para el envío que permite una instalación flexible en soluciones específicas del cliente.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Islandia |
Italia |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Suecia |
Suiza |