Publique sus productos
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
    Heras

    Bar fence Heracles

    Traducido por Google,

    Esta cerca combina un estilo clásico con durabilidad y seguridad. Las barras redondas verticales están soldadas de forma segura entre los rieles superior e inferior para formar una barrera infranqueable y segura (los diámetros de las barras varían según la altura de la cerca para brindar la máxima resistencia). La superficie superior de los rieles superior e inferior está redondeada para evitar la acumulación de humedad y suciedad. Una tira dentada está soldada a lo largo del riel superior de las cercas altas para evitar que se suban.

    Esta atractiva cerca es ideal para ubicaciones comerciales e industriales de alta visibilidad.

    • Diseño elegante para ubicaciones de alto perfil.
    • Se combina fácilmente con puertas de entrada y sistemas de detección.
    • Seguro y apto para todos los terrenos.
    • La tira dentada en la parte superior evita que se suba.
    • Las superficies son resistentes a la humedad y la suciedad.
    Especificaciones
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Heracles

      • Nominal Height: 740 - 2400

      • Nominal Width: 2360

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabar-fence-heracles-200-250
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)2360
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descripción Uniclass 2015Fence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Metal Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 17
    • Título OmniClass Ornamental Metal Fences