Publique sus productos
Sliding gate Delta (single leaf)
Sliding gate Delta (single leaf)
Sliding gate Delta (single leaf)
    Heras

    Sliding gate Delta (single leaf)

    4.4 de 5 estrellas4.4(22 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta puerta corredera de una o dos hojas cuenta con la última tecnología y ha sido probada con éxito para todas las normas de seguridad relevantes (EN y BS).

    El marco de la puerta es de acero de sección hueca cuadrada con la opción de barra cuadrada vertical (Pegasus) o barra redonda (Heracles/Atlas). Disponible en una amplia gama de anchos y alturas, el diseño en voladizo no tiene rieles expuestos al suelo ni ruedas que se bloqueen con la suciedad o la nieve. Esto garantiza movimientos de apertura/cierre sin problemas y reduce el mantenimiento.

    La viga de transporte de la puerta principal es de aluminio liviano y la construcción completa está perfectamente contrarrestada para permitir una fácil operación manual o motorizada. Todas las superficies de las puertas son extremadamente robustas con acabados galvanizados o con recubrimiento de polvo de alta calidad (en una amplia variedad de colores).

    Ideal para entradas de puertos, además de ubicaciones industriales y comerciales concurridas donde se requiere una entrada amplia.

    • Plug-and-Play para una fácil instalación y operación
    • Diseño ligero y de bajo mantenimiento
    • Ancho de apertura muy amplio (máximo 19 metros)
    • Se integra fácilmente con las opciones de seguridad
    • Robusta estructura de acero con opción de color y
      relleno de barra vertical
    Especificaciones
    • • Category: Sliding Gate

      • Voltage : 230

      • Supply Phase: 1

      • Frequency: 50/60

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months or 30,000 cycles

      • Expected Life: 200000 cycles

      • Material: aluminium and steel

      • Name: Delta

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 3087 - 9337

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSliding-gate-Delta-single-leaf
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)9500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 15
    • Título OmniClass Sliding Gates

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Hungría
    Irlanda
    Islandia
    Italia
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Suecia
    Suiza